n° de catalogue : 7MM-60-4N90R
Description: BRZ TERM 2X No2-600 4N 90 Deg TinPl
CUP: 783786768523
Bronze Bolted Substation Terminal (90 Degree) - 2 Cables to Pad - #2-600 Copper to 3 inch X 3 inch 4 hole Pad at 90 Degrees, Tin-Plated
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
90 Degree Bend |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Bronze |
Fini |
étamé |
Classifications
Marque de produit |
Homac |