text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 7MM-60-4N90

Description:  BRZ TERM 2X No2-600 4N 90 Deg

CUP: 783786768516

Bronze Bolted Substation Terminal (90 Degree) - 2 Cables to Pad - #2-600 Copper to 3 inch X 3 inch 4 hole Pad at 90 Degrees
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Bronze

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac