text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 7MM-200-4NN90R

Description:  BRZ BOLT SUBSTA TERM 90 DEG TP 4HOL

CUP: 783786768486

Bronze Bolted Substation Terminal (90 Degree - Tin Plated) - 2 Cables to Pad - 500-2000 MCM Copper to 4 X 4 inch 4 hole Pad at 90 Degrees
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Bronze

Fini

étamé

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant