text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 7ME-80-4N90

Description:  BRONZE CONN CABLE TO FLAT 90 DEG

CUP: 783786085347

Bolted Bronze Connector, Type 7ME-90 - Terminal, Cable to Flat at 90 Degrees. 3/8 inch Clamping Hardware, 3 inch 4-Hole NEMA Flat. Cable Size - 2/0-800, Cable Diameter - Min/Max .419 -1.031, Width 2-5/8 inch. 1/2 inch thick. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. All pads are finished on both sides.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Bronze

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac