text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 7M-80-4N90R

Description:  BRZ BOLT SUBSTA TERM 90 DEG TP 4HOL

CUP: 783786769070

Bronze Bolted Substation Terminal (90 Degree - Tin Plated) - Cable to Pad - 2-800 MCM Copper to 3 X 3 inch 4 hole Pad at 90 Degrees
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Bronze

Fini

étamé

Classifications

Marque de produit

Homac