text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 7M-60-2N-SS

Description:  BRONZE TERMINAL

CUP: 783786550920

Bolted Bronze Connector, Type 7M - Terminal, Cable to Flat. 1/2 inch Clamping Hardware, 4 Inch 4-Hole NEMA Flat. Cable Size - 500-2000, Cable Diameter - Min/Max .813 -1.630, Dimensions 7-1/4 inch X 3 inch. 5/8 Inch Thick. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. All pads are finished on both sides. SS is for Stainless Steel Hardware.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Bronze

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac