text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 7M-100-4N90-EH

Description:  7M-125-4N90-EH

CUP: 783786774296

Bolted Bronze Connector, Type 7M-90 - Terminal, Cable to Flat at 90 Degree. 1/2 inch Clamping Hardware, 3 Inch 4-Hole NEMA Flat. Cable Size - 4/0-1000, Cable Diameter - Min/Max .528 -1.152, Dimensions 3 inch X 3/8 inch. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. All pads are finished on both sides. EH is for Galvanized Hardware.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Bronze

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac