text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 78-SC

Description:  BTE SOL-FONTE 1GR-OUV FIL 3/4PO-CON

CUP: 785991600421

Boîte de sol en fonte 1 groupe modèle peu profond 24 pouces cube.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Painted silver enamel inside and out for additional corrosion resistance.
  • Exterior leveling screws and threaded vertical adjusting ring permit adjustment to meet finish floor.
  • Shipped complete with expandable cap to prevent ingress of concrete during pour.

Descripteurs

Catégorie

Boîte de sol

Caractéristiques spéciales

Fonte, corps étanche à l’eau, semi réglable

Application

Assure un service en affleurement du sol pour l’électricité ou les communications/données

Spécifications

Matériau

Fonte

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Documents/outils d'aide

SDS

Cliquez ici