n° de catalogue : 776LR-Q5440-S
Description: 900 A ELBOW 15/25 KV
CUP: 783786386048
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Tout à fait blindé et submersible |
Application |
35 kV, 900 ampères |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
Compact/massif 1250 |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
35 kV |
Ampères |
900 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
12,28 pouces de large |