text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 776LR-M5330-S

Description:  35KV DB CONNECTOR 600A

CUP: 75114126274

Coude de manœuvre sans charge avec point d’essai 35 kV 900 A de série 600 avec douille isolante, capuchon, goujon, cosse et adaptateur pour câble. Rabat de gaine rétractable à froid inclus. Diamètre de l’isolant du câble de 1,37 à 1,63 pouce. Cosse à compression bimétallique. Conducteur de calibre AWG ou kcmil, câble toronné comprimé 500 / conducteur massif compact 600 / compact 250/300 mm carré. Rabat de gaine rétractable à froid inclus.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

35 kV, 900 ampères

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

330 - 500kcmil toronné/comprimé, 600kcmil massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

35 kV

Ampères

900 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

12,28 pouces de large