text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 776LR-K2230-S

Description:  35KV 900A DB TP ELBOW ASSEM K2230S

CUP: 783786799541

900 Amp, 35kV, 600 Series Elbow with Test Point, with Insulated Plug, Cap, Stud, Lug and Cable Adapter. Cold-Shrinkable Jacket Seal Included. Cable Insulation Diameter 1.090 inch to 1.310 inch. Copper Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded #1/ Compacted Solid 1/0 /mmSquared Compact 50. Cold-Shrinkable Jacket Seal Included.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

35 kV, 900 ampères

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

#1 toronné/comprimé, 1/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

35 kV

Ampères

900 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

12,28 pouces de large