text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 776GADDR

Description:  35KV DB 600A GROUNDING DEVICE, CAP

CUP: 75114262071

35 kv, 600 Amp, DeadBreak, Grounding Device, Cap
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de mise à la terre

Caractéristiques spéciales

Fits 5/8-11 Threaded Stud

Application

35 kv, 600 Amp

Spécifications

Ampères

600 ampères

Tension nominale

35 kV

Matériau du conducteur

Copper , EPDM Rubber

Isolation

Oui

Connexion

Vissé

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Longueur

9.15 in