n° de catalogue : 776BGADDRK-S
Description: 35KV BALL GROUNDING DEVICE KIT
CUP: 75114279154
35 kv, 600 Amp, Deadbreak, Ball Grounding Device Kit, includes Grounding Device with 1 inch Ball, Stud, Insulated Cap with Test Point.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Dispositifs de mise à la terre |
Caractéristiques spéciales |
Fits 1 Inch Ball, Includes Stud |
Application |
35 kV, 600 Amps |
Spécifications
Ampères |
600 ampères |
Tension nominale |
35 kV |
Matériau du conducteur |
Copper , EPDM Rubber |
Isolation |
Oui |
Connexion |
Pression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Longueur |
9.15 in |