n° de catalogue : 775S1-200
Description: 35KV, 900A BUSING DEAD BREAK
CUP: 75114219402
35 kV, 900 Amps, 200 kV BIL, Deadbreak Bushing (for In-Oil and SF6 applications), Length 8.12 inch, Diameter 4-1/2 inch. Shank Length 2.938 inch. Molded Epoxy with Stainless Steel Flange. For Cover or Side-Mount Installations.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Application |
35 kV, 900 Amps |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Dimensions
Grosseur |
8.12 in |