text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 775LRTP-K5240-DRG

Description:  35KV 900A DB S-OP CONN K5240-DRG

CUP: 783786848348

900 Amp, 35kV, Deadbreak, Stick-Op Connector Kit. Cable Insulation Diameter 1.090 inch to 1.310 inch. Bi-Metal Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 1/0 /Compacted Solid 2/0. With Insulated Cap. 900 Amps - Copper Conductor only.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Permet de constater le débranchement au cours du retrait du coude au moyen d'une perche isolante.

Application

Sert à brancher une interface de 900 ampères à 200 ampères, dispositif de manoeuvre sans charge.

Spécifications

Calibre de conducteur

1/0 toronné/comprimé, 2/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

35 kV

Ampères

900/200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.