Alternate Catalog No. : 775LR-P5410-S-CS1634
n° de catalogue : 775LRP5410SCS1634
Description: ELBOW 600A DB, 35KV
CUP: 783786068579
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Fully Shielded, Fully Submersible Molded Rubber Housing. 100 percent Peroxide-Cured Construction includes Insulation and Conductive EPDM materials. Can be easily connected or disconnected using standard hand tools and equipment in a de-energized state. S - Cold Shrinkable Jacket Seal |
Application |
35 kV, 900 Amps |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
1000 kcmil toronné/comprimé |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
35 kV |
Ampères |
900 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
12,28 pouces de large |