text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 775LR-M5330-S-CS1634

n° de catalogue : 775LRM5330SCS1634

Description:  ELBOW 600A DB, 35KV

CUP: 783786068562

900 Amp, 35kV, 600 Series Elbow with insulated plug, cap, stud, lug and cable adapter. Cable Insulation Diameter 1.370 inch to 1.630 inch. Bi-Metal Compression Lug. Conductor Size kcmil Compressed Stranded 500 /Compacted Solid 600 /mmSquared Compact 250/300. Cold-Shrinkable Jacket Seal Included. Factory lubricated receptacle interface and cable entrance of elbow or bushings extender.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully Shielded, Fully Submersible Molded Rubber Housing. 100 percent Peroxide-Cured Construction includes Insulation and Conductive EPDM materials. Can be easily connected or disconnected using standard hand tools and equipment in a de-energized state. S - Cold Shrinkable Jacket Seal

Application

35 kV, 900 Amps

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

330 - 500kcmil toronné/comprimé, 600kcmil massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

35 kV

Ampères

900 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

12,28 pouces de large