text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 775LR-J2240

Description:  35KV 900A DB ELBOW ASSEM J2240

CUP: 783786546893

900 Amp, 35kV, 600 Series Elbow with insulated plug, cap, stud, lug and cable adapter. Cable Insulation Diameter 0.980 inch to 1.180 inch. Copper Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 1/0 /Compacted Solid 2/0.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

35 kV, 900 ampères

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

1/0 toronné/comprimé, 2/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

35 kV

Ampères

900 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

12,28 pouces de large