text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 775CK-P5410-S

Description:  35KV 900A SERIES SIZE SENS W/BI-MET

CUP: 75114264419

Trousse sensible aux dimensions CAM-OP 35 kV 600 A, cosse et adaptateur pour câble. Diamètre de l’isolant du câble de 1,725 à 1,935 pouce. Cosse à compression bimétallique. Conducteur de calibre AWG ou kcmil, câble toronné comprimé 1000. Rabat de gaine rétractable à froid 200 ECS inclus.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

35 kV, 600 Amps

Spécifications

Matériau

Bimétallique

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold