text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 775BLR-CS1634

Description:  600A ELBOW SERIES

CUP: 783786071197

35kV, 900Amp, Deadbreak, 600 Series Elbow without Test Point - Housing only, with Stud. Factory lubricated receptacle interface and cable entrance of elbow or bushings extender.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Spécifications

Matériau

EPDM caoutchouc

Tension nominale

35 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold