text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 756LRTP-P0410-DRGS

Description:  35KV 600A DB S-OP CONN TP P0410DRGS

CUP: 783786976133

600 Amp, 35kV, Deadbreak, Stick-Op Connector Kit, with Capacitive test point, Aluminum Compression Lug. Cable Insulation Diameter 1.725 inch to 1.935 inch. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 1000. With Insulated Cap. Cold-Shrinkable Jacket Seal Included.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Permet de constater le débranchement au cours du retrait du coude au moyen d'une perche isolante.

Application

Sert à brancher une interface de 600 ampères à 200 ampères, dispositif de manoeuvre sans charge.

Spécifications

Calibre de conducteur

1000 kcmil toronné/comprimé

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Enceinte

Oui, caoutchouc EPDM

Tension nominale

35 kV

Ampères

600/200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.