text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 756LR-QAC05

Description:  35KV DB ELBOW 600A NO SEALING

CUP: 75114413794

35kV, 600 Series Deadbreak Elbow with Test Point (with Insulated Plug, Cap, Stud, Shearbolt Lug and Cable Adapter). Tin-Plated Aluminum Shearbolt Lug. Cable Insulation Diameter 1.9 inch to 2.12 inch. Conductor Size Range for Compressed / Stranded / Compacted 1500 kcmil. 35 kV Only.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

35kV, 600 Amp Loadbreak Elbow. Fully shielded, fully submersible molded rubber housing. 100 percent peroxide-cured construction includes insulation and conductive EPDM materials. Can be easily connected or disconnected using standard hand tools and equipment in a de-energized state.

Application

35 kV, 600 Amp

Spécifications

Connexion

Shear Bolt

Calibre de conducteur

1500 kcmil

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

35 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Yes EPDM Rubber

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Largeur 12,28 pouces