text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 756LR-Q0420

Description:  35KV 600A DB ELBOW TP Q0420

CUP: 75114193146

35kV 600 Series Deadbreak Elbow with Test Point (with Insulated Plug, Cap, Stud, Lug and Cable Adapter). Aluminum Compression Lug. Cable Insulation Diameter 1.900 inch to 2.120 inch. Conductor Size AWG or kcmil, Compacted Solid 1250.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible pour des connexions sous tension

Application

35 kV, 600 ampères

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

Compact/massif 1250

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

35 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Largeur 12,28 pouces