n° de catalogue : 756LR-M5330
Description: 35KV ELBOW 600A DB 600A NO SEALING
CUP: 75114415057
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Application |
15/25/35kV, 600 Amps |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
330 - 500kcmil toronné/comprimé, 600kcmil massif/compact |
Matériau |
Housoing - EPDM Rubber |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
35 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Entièrement submersible |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Largeur 12,28 pouces |