text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 756LR-M0380-S

Description:  35KV 600A DB TP ELBOW ASSEM M0380S

CUP: 75114193559

Coude de manœuvre sans charge avec point d’essai 35 kV de série 600 (avec douille isolante, capuchon, goujon, cosse et adaptateur pour câble). Cosse à compression en aluminium. Diamètre de l’isolant du câble de 1,37 à 1,63 pouce. Conducteur de calibre AWG ou kcmil, câble toronné comprimé 700/750/ conducteur massif compact 900. Rabat de gaine rétractable à froid inclus.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible pour des connexions sous tension

Application

35 kV, 600 ampères

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

Comprimé/toronné 700/750 ou compact/massif 900

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

35 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Largeur 12,28 pouces