n° de catalogue : 756LR-LAC01-S
Description: 35KV 600A DB TP ELBOW ASSEM LAC01S
CUP: 75114391238
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
35kV, 600 Amp Loadbreak Elbow. Fully shielded, fully submersible molded rubber housing. 100 percent peroxide-cured construction includes insulation and conductive EPDM materials. Can be easily connected or disconnected using standard hand tools and equipment in a de-energized state. |
Application |
35 kv, 600 Amp |
Spécifications
Connexion |
Shear Bolt |
Calibre de conducteur |
#2 to 300 kcmil |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
35 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Yes EPDM Rubber |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Entièrement submersible |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Largeur 12,28 pouces |