text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 756LR-L0330

Description:  35KV DB ELBOW NO SEALING KIT 600A

CUP: 75114321228

35kV, 600 Amp, Deadbreak Elbow, with Test Point, includes Insulated Plug, Cap, Stud, Lug and Cable Adapter. No Sealing Kit. Cable Insulation Diameter 1.180-1.465 inches, Aluminum Lug, Conductor Size 500 Stranded/Compressed.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible pour des connexions sous tension

Application

35 kV, 600 ampères

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

330 - 500kcmil toronné/comprimé, 600kcmil massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

35 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Largeur 12,28 pouces