text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 756LR-L0300

Description:  35KV 600A ELBOW 600A NO-SEALING KIT

CUP: 75114376495

35kV 600 Series Deadbreak Elbow with Test Point (with Insulated Plug, Cap, Stud, Lug and Cable Adapter). Aluminum Compression Lug. Cable Insulation Diameter 1.180 inch to 1.465 inch. Conductor Size kcmil Compressed Stranded 350 or Compacted Solid 400 or mmSquared Compact 185.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

35kV, 600 Amp Loadbreak Elbow. Fully shielded, fully submersible molded rubber housing. 100 percent peroxide-cured construction includes insulation and conductive EPDM materials. Can be easily connected or disconnected using standard hand tools and equipment in a de-energized state.

Application

35 kv, 600 Amp

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

Toronné/comprimé 350 ou massif/compact 400

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

35 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Largeur 12,28 pouces