text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 756LR-L0280-SG3

Description:  35KV 600A DB ELBOW L0280 SG3

CUP: 75114322980

15/25/35kV, 600 Amp, Deadbreak Elbow, with Test Point (includes Plug, Cap, Stud, Lug and Cable Adapter), Cable Insulation Diameter 1.180-1.465 inches, Aluminum Lug, Conductor Size 250 kcmils Stranded Compressed, With SG3 Sealing Kit - Cold Shrinkable Seal with Copper Braid and Contant Force Spring.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Rabat rétractable à froid avec tresse de cuivre et ressort à force constante

Application

15/25/35 kV, 600 ampères

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

Comprimé/toronné 250 ou compact/massif 300

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

35 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Largeur 12,28 pouces