n° de catalogue : 756LR-L0240
Description: 35KV 600A DB TP COUDE ASSEM L0240
CUP: 783786818259
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Tout à fait blindé et submersible pour des connexions sous tension |
Application |
35 kV, 600 ampères |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
1/0 toronné/comprimé, 2/0 massif/compact |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
35 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Entièrement submersible |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Largeur 12,28 pouces |