text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 756LR-K2240-SG3

Description:  35KV 600A DB TP ELBOW ASSY K2240SG3

CUP: 783786813896

35kV 600 Series Deadbreak Elbow with Test Point (with Insulated Plug, Cap, Stud, Lug and Cable Adapter). Copper Compression Lug. Cable Insulation Diameter 1.090 inch to 1.310 inch. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 1/0 /Compacted Solid 2/0. Cold Shrinkable Seal with Copper Braid and Constant Force Spring Included.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible pour des connexions sous tension

Application

35 kV, 600 ampères

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

1/0 toronné/comprimé, 2/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

35 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Largeur 12,28 pouces

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS