n° de catalogue : 756LR-K0250-SG3
Description: 35KV 600A DB TP ELBOW ASSY K0250SG3
CUP: 75114334945
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Rabat rétractable à froid avec tresse de cuivre et ressort à force constante |
Application |
35 kV, 600 ampères |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
2/0 comprimé/toronné ou 3/0 compact/massif |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
35 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Entièrement submersible |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Largeur 12,28 pouces |