text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 756LR-H0240

Description:  35KV 600A DB TP ELBOW ASSEM H0240

CUP: 783786422333

Coude de manœuvre sans charge avec point d’essai 35 kV, 600 A, avec douille isolante, capuchon, goujon, cosse et adaptateur pour câble, diamètre de l’isolant du câble de 0,85 à 1,05 pouce. Cosse à compression en aluminium. Conducteur de calibre AWG, câble toronné comprimé 1/0, conducteur massif 2/0 / 53,49 mm carré.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible pour des connexions sous tension

Application

35 kV, 600 ampères

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

1/0 toronné/comprimé, 2/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

35 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Largeur 12,28 pouces