n° de catalogue : 756LINKC-DP0578743
Description: 35KV CAM-OP KIT VB
CUP: 783786332731
600 Amp, 35KV, Retrofit Cam-Op Connector Kit, with capacitive test point, ( 756LINK-C-VB-L0300-BRK-DRG-ISO). VB - Visi-Break. L0300 - Cable Insulation Diameter 1.180 inch to 1.465 inch. Universal Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed/Stranded 350 or Compacted/Solid 400. DRG - Insulating Cap. ISO - International Standard Organization.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Application |
35 kV, 600 Amps |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |