n° de catalogue : 756ETP-M0270-S
Description: 600 SERIES DIRECT TEST ELBOW
CUP: 783786083541
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Includes Sealing Kit |
Application |
600 Amps, 35kV |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
4/0 STR/COMPR AWG , 250 SOL/COMPT kcmil |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
35 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Gaine isolante de câble 1,370-1,630 pouce |