text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 756ETP-K0260

Description:  35KV,600A WINDOWOP NO SEALING KIT

CUP: 75114303637

35kV, 600 Amp, Window Op With Test Point, Cable Insulation 1.090-1.310 inches, Aluminum Compression Lug, Conductor Size 3/0 Stranded/Compressed or 4/0 Compact/Solid. No Seal
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Application

600 Amps, 35kV

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

3/0 toronné/comprimé ou 4/0 compact/massif

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

35 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 1,090-1,310 pouce