text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 756ETP-K0240-DRG-S

Description:  35KV WINDOW-OP ELBOW KIT W-SEALING

CUP: 75114216616

35kV, 600 Amp, Window Op With Test Point, Cable Insulation 1.090-1.310 inches, Aluminum Compression Lug, Conductor Size 1/0 Stranded/Compressed or 2/0 Compact/Solid. With Sealing Kit.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Includes Insulated Cap and Sealing Kit

Application

600 Amps, 35kV

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

1/0 toronné/comprimé, 2/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

35 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 1,090-1,310 pouce