text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 756BLR

Description:  35KV 600A CDE DE BASE/POINT DE TEST

CUP: 783786661404

Coude de manœuvre sans charge avec point d’essai 35 kV de série 600 (boîtier seulement, avec goujon)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

35kV, 600 Amps

Spécifications

Matériau

EPDM caoutchouc

Cote de température

90 degrés C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Grosseur

Longueur au centre du raccord 13.93 pouces, Largeur 10.16 pouces

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici