n° de catalogue : 755VSL3-N0320-SG3
Description: 35KV VSL3 W-SEALING KIT
CUP: 75114414852
600 Amp, 35kV, 600 Series Deadbreak 3-Way VS-Kit. Cable Insulation Diameter 1.550 inch to 1.780 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size kcmil, Compressed Stranded 450 /Compacted Solid 500/550. Cold-Shrinkable Seal with Copper Braid and Constant Force Spring
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Application |
35 kV, 600 Amps |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
450 STR kcmil to 500/500 CPT kcmil |
Matériau |
Housing EPDM Rubber |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
35 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |