text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 755VS-L3-K0320-SG1

Description:  VAULT STR, L-KIT,3 WAY,600A DB,35KV

CUP: 783786795758

600 Amp, 35kV, 600 Series Deadbreak 3-Way VS-Kit. Cable Insulation Diameter 1.090 inch to 1.310 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 450 /Compacted Solid 500/550. Cold-Shrinkable Seal with Copper Rod and Crimp Connector.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

35 kV, 600 Amps

Spécifications

Matériau

Aluminium

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold