text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 755TCK-M0320

Description:  35KV KIT THREADED LUG-CABLE ADAP

CUP: 75114289122

35kv, 600 Amp, Deadbreak, Threaded Lug and Cable Adapter Kit, Cable Insulation Diameter 1.370 inch to 1.630 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 450 /Compacted Solid 500/550.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

35 kV, 600 Amps

Spécifications

Matériau

Aluminium

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

Vissé

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Conformité et certifications

REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant