text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 755LRTP-K0240-DRG

Description:  35kv 600/200A S-OP LB W/TP K0240DRG

CUP: 783786021192

600 Amp, 35kV, Stick-Op Connector Kit with Test Point, Insulated Cap and Reducing Tap Plug. Cable Insulation Diameter 1.090 inch to 1.310 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 1/0 /Compacted Solid 2/0.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Point d'essai. Fiche réductrice de manœuvre 35 kV. Blindage durci au peroxyde.

Application

Mates with a 600 Amp elbow interface and provides a 200 Amp load break tap, an access hole thru the bore of the reducing tap plug allows use of a 600AT operating tool to bolt and secure the component to a mating 600 Amp elbow and apparatus bushing.

Spécifications

Calibre de conducteur

1/0 toronné/comprimé, 2/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

35 kV

Ampères

600/200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 1,090-1,310 pouce