text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 755LRTP-H0240-SG3

Description:  35KV 600A STICK OP W-SEALING KIT

CUP: 75114400770

600 Amp, 35kV, Stick-Op Connector Kit without Test Point and Sealing Kit. Cable Insulation Diameter 0.850 inch to 1.050 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size 240 - AWG Compressed-Stranded 1/0 or Compacted-Solid 2/0. Sealing Kit - Cold-Shrinkable Seal with Copper Braid and Constant Force Spring. Does not include Insulated Plug.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Sealing Kit - Cold-Shrinkable Seal with Copper Braid and Constant Force Spring. Does not include Insulated Plug.

Application

600 Amp, 35 kV.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

1/0 STR AWG , 1/0 COMPR AWG , 2/0 SOL AWG , 2/0 COMPT AWG

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

35 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Yes EPDM Rubber

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.