n° de catalogue : 755LR-L0250
Description: 35KV 600A DB ELBOW ASSEMB L0250
CUP: 75114401470
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
100 Percent Peroxide-Cured Construction includes Insulation and Conductive EPDM Materials. Can be Easily Connected or Disconnected Using Standard Hand Tools and Equipment in a De-energized State. Optional Accessories allow Visible External Separation, By-Pass, Isolation, Dead-Ending, Grounding, and Testing as well as Adding Taps, Surge Arrestors, and Fault Current Indicators . |
Application |
Designed to provide Fully Shielded, Dead-Front Submersible Cable Connections to High-Voltage Apparatus. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
2/0 comprimé/toronné ou 3/0 compact/massif |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
35 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Yes EPDM Rubber |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Entièrement submersible |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
12.29 inch wide x 13.93 inch long from bottom edge to Center of Probe |