text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 755LR-K-5240-SG3

Description:  35KV 600A DB ELBOW ASSEMB K5240-SG3

CUP: 75114311199

600 Amp, 35kV, 600 Series Deadbreak Elbow (with Insulated Plug, Cap, Stud, Lug and Cable Adapter). Cable Insulation Diameter 1.090 inch to 1.310 inch. Bi-Metal Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 1/0 /Compacted Solid 2/0. 200ECS-G3 Jacket Seal and Grounding Kit Included.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Isolant et blindage durcis au peroxyde à 100 %. Peut être facilement branché ou débranché, ce qui constitue une méthode pratique de raccordement et de débranchement des câbles et de l'équipement du réseau de distribution.

Application

Conçu pour fournir des raccordements submersibles entièrement blindés et à des appareils à haute tension.

Spécifications

Calibre de conducteur

1/0 toronné/comprimé, 2/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

35 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 1,090-1,310 pouce