text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 755LR-J0300-S

Description:  35KV 600A DB ELBOW ASSEMB J0300-S

CUP: 75114163453

600 Amp, 35kV, 600 Series Deadbreak Elbow (with Insulated Plug, Cap, Stud, Lug and Cable Adapter). Cable Insulation Diameter 0.980 inch to 1.180 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 350 /Compacted Solid 400 /mmSquared Compact 185. 200ECS Cold-Shrinkable Jacket Seal Included.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Isolant et blindage durcis au peroxyde à 100 %. Peut être facilement branché ou débranché, ce qui constitue une méthode pratique de raccordement et de débranchement des câbles et de l'équipement du réseau de distribution.

Application

Conçu pour fournir des raccordements submersibles entièrement blindés et à des appareils à haute tension.

Spécifications

Calibre de conducteur

Toronné/comprimé 350 ou massif/compact 400

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

35 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 0,980-1,180 pouce