n° de catalogue : 755LR-J0250
Description: 35KV 600A DB ELBOW WO/TP J0250
CUP: 783786656851
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Isolant et blindage durcis au peroxyde à 100 %. Peut être facilement branché ou débranché, ce qui constitue une méthode pratique de raccordement et de débranchement des câbles et de l'équipement du réseau de distribution. |
Application |
Conçu pour fournir des raccordements submersibles entièrement blindés et à des appareils à haute tension. |
Spécifications
Calibre de conducteur |
2/0 comprimé/toronné ou 3/0 compact/massif |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
35 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Entièrement submersible |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Gaine isolante de câble 0,980-1,180 pouce |