text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 755LINK-BLRM0300ADRG

n° de catalogue : 755LINKBLRM0300ADR

Description:  35KV CAM-OP KIT

CUP: 783786400560

600 Amp, 35KV, Cam-Op Kit, Cable Insulation Diameter 1.370 inch to 1.630 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 350 /Compacted Solid 400 /mmSquared Compact 185.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

35 kV, 600 Amps

Spécifications

Matériau

Aluminium

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold