text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 755L3-K5270-SG3

Description:  35KV DB 600A THREE CONNECTOR W-SEAL

CUP: 75114154871

600 Amp, 35kV, 600 Series Deadbreak 3-Way L-Kit. 200ECS-G3 Jacket Seal and Grounding Kit Included.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Cold-Shrinkable Seal with Copper Braid and Constant Force Spring

Application

Used to split one line into two on in, out, tap, and using the two insulating plugs as test points allows for capacitive voltage testing

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

4/0 toronné/comprimé, 250 massif/compact, 107,20 millimètres carrés

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

35 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

36.13 inch Wide, 13.93 inch from Bottom of T to Center of Plug.