n° de catalogue : 755L2-K0250-S
Description: 35KV 600A DB 2-WAY L-KIT K0250-SEAL
CUP: 783786418459
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Cold-Shrinkable Jacket Seal |
Application |
Used to connect two cable ends and using the two insulating plugs as test points allows for capacitive voltage testing |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
2/0 comprimé/toronné ou 3/0 compact/massif |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
35 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Entièrement submersible |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
25.38 inch Wide, 13.93 inch from Bottom of T to Center of Plug. |